Hydraulischer Druckkraftaufnehmer
NG 3 x 16, 3-Backen-Spannkraftprüfgerät bis 470 kN
Anwendungen
- Spannkraftmessung in Dreibackenfuttern
- Apparatebau
- Vorrichtungsbau
- Sondermaschinenbau
- Mess- und Kontrolleinrichtung
Leistungsmerkmale
- Messbereiche 0 ... 2,5 kN bis 0 ... 470 kN
- Relative Linearitätsabweichung ±1,0 ... 1,6 % Fnom mit analogem Manometer, ±0,5 % Fnom mit Digitalmanometer oder Drucksensor1)
- Kolbenhub ≤ 0,5 mm, Krafteinleitung als Gesamtspannkraft
- Betrieb ohne Hilfsenergie
- 5 Jahre Dichtheitsgarantie2)
Beschreibung
Der hydraulische Kraftaufnehmer Typ F1112 Ausführung NG 3 x 16 ist geeignet für die regelmäßige Prüfung der Spannkraft in 3-Backenfuttern. Er gewährleistet somit den optimalen Einsatz der Spannmittel.
Hydraulische Kraftmessung ist eine einfache Möglichkeit, um in verschiedenen Anwendungen die auftretenden Kräfte zu erfassen und anzuzeigen.
Die Kraftmessung erfolgt nach dem hydraulischen Prinzip: Die auf einen Kolben wirkende Kraft führt zu einem Druckanstieg, den ein angeschlossenes Anzeigegerät visualisiert. Dabei kann die Skale des Anzeigegerätes in verschiedenen Einheiten ausgelegt werden, z. B. N, kN, kg, t.
Dichtheitsgarantie
Die Garantie auf Dichtigkeit der hydraulischen Kraftmesseinheit wurde auf 5 Jahre erweitert.2) Sollte in diesem Zeitraum ein Kraftaufnehmer undicht werden, wird dieser kostenlos instandgesetzt.
1) Bei Nennlasten unter 500 N beträgt die Genauigkeit ±1,6 % Fnom bei allen angeschlossenen Messgeräten.
2) Voraussetzung für die Garantieerweiterung auf 5 Jahre ist der bestimmungsgemäße Einsatz der Kraftmesseinheit.