Le capteur de force hydraulique type F1112, version NS 3 x 16, est adapté pour le test régulier de la force de serrage dans des mandrins à 3 mors. Il assure une utilisation optimale des mâchoires de serrage.La mesure hydraulique de force est une façon simple de capter et de montrer les forces pour un spectre varié d’applications.
La mesure de force est réalisée au moyen d’une technologie hydraulique. La force agissant sur un piston génère une augmentation de pression qui peut être visualisée sur un instrument d’affichage. L’échelle de l’instrument d’affichage peut être défini avec des unités variées (par ex. N, kN, kg, t).
Garantie d’étanchéité
La garantie sur l’étanchéité de l’unité de mesure de force hydraulique a été étendue à 5 ans.2) Un capteur de force qui commence à fuir pendant cette période sera réparé gratuitement.
1) Pour des forces inférieures à 500 N, l’erreur de linéarité relative est de ±1,6 % Fnom pour tous les instruments de mesure raccordés.
2) L’utilisation de l’unité de mesure de force prévue est une condition préalable pour la garantie 5 ans.