荷重は、油圧の原理を使用して測定されます。ピストンに作用する荷重により圧力が上昇し、接続された表示器でそれを確認することができます。表示器のスケールは、さまざまな単位(N、kN、kg、tなど)に設定できます。
漏れ止め保証
油圧荷重測定ユニットの漏れ止めの保証は5年間に延長されました2)。この期間内に漏れが生じた荷重計は無償で修理します。
1)500 N未満の定格負荷の場合、接続されているすべての測定計器の精度は±1.6%フルスケール(名目)です。
2)意図したとおりに荷重測定ユニットを使用することが、延長保証5年間の前提条件となります。