Industrielle mV/V-Messgeräte
Mit Multifunktionsanzeige
Anwendungen
- Präzisionswaagen
- Industriewaagen
- Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsautomation
Leistungsmerkmale
- 5-stellige Digitalanzeige bis 50 m gut ablesbar
- Hohe Genauigkeit: 0,02 % vom Messwert +3 μV
- Einfache Einstellung umfangreicher Funktionen am Gerät oder über PC
- Steckbare Erweiterungskarte: Analogausgang, 2 oder 4
- Grenzwerte, serielle Schnittstelle
- Schutzart IP65
Beschreibung
Die mV/V-Messgeräte als Display für den Schalttafeleinbau oder als Großanzeige E1930 eignen sich durch ihre Genauigkeit und gute Lesebarkeit für zahlreiche Anwendungen. Über die 5-stellige digitale Multifunktionsanzeige werden die Messwerte und der Status der Relais-Ausgänge angezeigt. Die Messgeräte bieten zusätzlich einen Summenzähler sowie ein Min-/Max-Speicher.
Der Anschluss an den entsprechenden Kraftaufnehmer und die Parametrierung erfolgen bei diesem Typ in der Regel durch den Kunden. Die Programmierung des Gerätes wird menügeführt durchgeführt. Anschließbar sind alle DMS-Kraftaufnehmer (maximal 4 Sensoren à 350 Ω parallel) mit einem Ausgangssignal bis max. ±4,8 mV/V bzw. ±48 mV/V. Die interne Sensorversorgung beträgt wahlweise DC 5 oder 10 V.
Mittels der optionalen seriellen Schnittstelle können Abfragen und die Parametrierung verschiedener Werte erfolgen. Die optionalen 2 oder 4 Relais ermöglichen, Grenzwerte auf Über- oder Unterschreiten zu überwachen. Außerdem steht auch ein 0/4 ... 20 mA Ausgangssignal für die analoge Auswertung zur Verfügung. Störsignale sind durch Filter-Einstellungsmöglichkeiten eliminierbar.
Option:
- Große Anzeige mit 100 mm hoher LED, aus 50 m ablesbar
- Große Anzeige mit robustem Rundumgehäuse aus Aluminium
- DC Spannungsversorgung