Промышленные измерительные приборы мВ/В
С многофункциональным индикатором
Применения
- Высокоточные весы
- Промышленные весы
- Машиностроение и строительство установок, автоматизация производства
Особенности
- 5-разрядный цифровой дисплей, легко читаемый на расстоянии до 50 м.
- Высокая точность: 0,02 % от показаний +3 мкВ
- Возможность настройки широкого спектра функций на приборе или с помощью ПК
- Вставные платы расширения, аналоговый выход, 2 или 4 предельных значения, последовательный интерфейс
- Пылевлагозащита: IP65
Описание
Измерительные приборы мВ/В в виде дисплея для монтажа на панель или в виде большого дисплея E1930 хорошо подходят для многочисленных областей применения благодаря своей точности и простоте считывания показаний. Измеренные значения и состояние релейных выходов отображаются на 5-значном цифровом многофункциональном дисплее. Измерительные приборы также оснащены суммирующим счетчиком и памятью Мин./Макс.
Подключение к соответствующему тензодатчику и настройку параметров для этой модели обычно выполняет заказчик. Программирование прибора осуществляется с помощью меню. Можно подключить любой тензодатчик деформации (максимум 4 датчика по 350 Ом, соединенных параллельно) с выходным сигналом не более ±4,8 мВ/В или ±48 мВ/В. Внутреннее питание датчика: 5 или 10 В постоянного тока.
Запросы и параметризация различных значений возможны через последовательный интерфейс, поставляемый по отдельному заказу. За счет 2 или 4 дополнительных реле возможен контроль падения ниже предельных значений или их превышения. Кроме того, предусмотрен выходной сигнал 0/4 – 20 мА для оценки аналоговым методом. Возможно устранение сигналов помех с помощью настроек фильтра.
По отдельному заказу:
- Большой дисплей со светодиодом высотой 10 мм., легко читаемый с расстояния 50 м.
- Большой дисплей с прочным корпусом из алюминия
- Напряжение постоянного тока