Instrumentos de medição industriais de mV/V
Com display multifuncional
Aplicações
- Balanças de precisão
- Balanças industriais
- Fabricante de máquinas e equipamentos, automação de máquinas
Características especiais
- Display digital de 5 dígitos, fácil de ler até 50 m
- Alta precisão: 0,02 % da leitura +3 μV
- Extensas funções fáceis de configurar no instrumento ou via PC
- Placas de expansão plugáveis, saída analógica, 2 ou 4 valores limite, interface serial
- Grau de proteção IP65
Descrição
Os instrumentos de medição mV/V como display para montagem em painel ou como display grande E1930 são adequados para inúmeras aplicações devido à sua precisão e facilidade de leitura. Os valores medidos e o status das saídas de relé são exibidos no display multifuncional digital de 5 dígitos. Os instrumentos de medição também oferecem um totalizador, bem como memória Min/Max.
A ligação ao transdutor de força correspondente e a parametrização são normalmente realizadas pelo cliente para este modelo. A programação do instrumento é orientada por menus. Qualquer transdutor de força extensômetro (máximo de 4 sensores de 350 Ω em paralelo) com um sinal de saída de até no máximo. ±4,8 mV/V ou ±48 mV/V podem ser conectados. A alimentação do sensor interno é de 5 ou 10 VCC.
Solicitações e parametrizações de diferentes valores são possíveis através da interface serial opcional. Os 2 ou 4 relés opcionais permitem o monitoramento de valores limites inferiores ou superiores. Além disso, um sinal de saída de 0/4 ... 20 mA está disponível para avaliação analógica. Sinais perturbadores podem ser eliminados através de opções de configuração de filtro.
Opção
- Visor grande com LED de 10 mm de altura, fácil de ler a partir de 50 m
- Tela grande com caixa robusta feita de alumínio
- Alimentação de tensão CC