Instrumentos de medición mV/V para uso industrial
Con display multifunción
Aplicaciones
- Básculas de precisión
- Balanzas industriales
- Maquinaria e instalaciones industriales, automatización de procesos de producción
Características
- Pantalla digital de 5 dígitos, fácil de leer hasta 50 m
- Elevada exactitud: 0,02 % de la lectura +3 μV
- Amplias funciones fáciles de configurar en el instrumento o a través de un PC
- Tarjetas de ampliación enchufables, salida analógica, 2 ó 4 valores límite, interfaz serie
- Protección de entrada IP65
Descripción
Los instrumentos de medición mV/V para montaje en panel o como display grande E1930 son óptimos para numerosas aplicaciones debido a su exactitud y buena lectura. El display digital multifunción de 5 dígitos visualiza los valores medidos y el estado de las salidas de relé. Los instrumentos de medición ofrecen un totalizador y una memoria mínima/máxima.
La conexión al transductor de fuerza correspondiente y la parametrización de este tipo la efectúa normalmente el usuario. La programación del dispositivo está guiada por menús. Se pueden conectar todos los transductores de fuerza de galgas extensométricas (máx. 4 sensores en paralelo a 350 Ω) con una señal de salida de hasta ±4,8 mV/V o ±48 mV/V. La alimentación interna del sensor es de 5 o 10 V CC.
La interfaz serie opcional se puede utilizar para consultar y parametrizar varios valores. Los 2 ó 4 relés opcionales permiten monitorizar los valores límite por exceso o defecto. Además, un 0/4 .... 20 mA para la evaluación analógica. Las señales de interferencia se pueden eliminar mediante opciones de ajuste del filtro.
Opción:
- Gran pantalla con LED de 100 mm de altura, legible desde 50 m
- Gran pantalla con robusta carcasa de aluminio integral
- Alimentación eléctrica DC