带多功能显示器
作为面板安装型显示器或大屏显示器,mV/V级测量仪表E1930应用广泛,高精度,易读取。测量值和继电器输出状态可显示在5位多功能显示屏上。测量仪表还提供累加器和最小值/最大值存储器。
此系列产品与相应力传感器的连接及其参数化通常是由客户执行。仪表编程是由菜单驱动。该显示屏可连接输出信号不超过最大值±4.8 mV/V或±48 mV/V的应变式力传感器(最多并联4个350 Ω的传感器)。内部传感器电源为5 V或10 V直流电。
不同值的请求和参数化可通过可选的串行接口实现。可选的2或4个继电器允许监控低于或超过限值的情况。另外,0/4 ... 20 mA的输出信号可用于模拟评估。可通过滤波器设置选项消除干扰信号。
可选: