Produktionsanlagen für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie
Für den Einsatz in UHT-Anlagen und Separatoren
Zur Überwachung von Prozessen mit Sterildampf
Leistungsmerkmale
Kompaktes Design mit frontbündiger Membrane
Werkstoffe geeignet für Lebensmittelkontakt
Klemmverbindung zur Reinigung und Dichtungswechsel schnell lösbar
SIP- und CIP-geeignet
Neueste IO-Link-Spezifikation: Version 1.1
Beschreibung
Das Kompakt-Druckmittlersystem vom Typ DSSA11SA ist besonders gut für die hygienegerechte Prozesseinbindung in der sterilen Verfahrenstechnik geeignet.
Typ DSSA11SA erfüllt die Anforderungen von CIP (Cleaning in Place) und SIP (Sterilisation in Place) und hält den auftretenden Temperaturen des Reinigungsdampfs stand.
Die Klemmverbindung (TRI-CLAMP®) ermöglicht die schnelle und einfache Demontage und damit eine einfache Reinigung mit Dichtungswechsel.
Das Gerät ist in der Basisausführung mit einem Drucksensor ohne Display ausgestattet, der je nach Anwendung entweder zur Drucküberwachung oder als elektronischer PNP/NPN-Schalter für die Prozesssteuerung eingesetzt werden kann.
Mit zusätzlicher IO-Link-Schnittstelle ist das Gerät flexibel programmierbar und verfügt über integrierte Diagnosefunktionen, die den Gerätezustand überwachen. Dadurch lässt sich zudem das digitale Signal komfortabel extern konfigurieren und jederzeit anpassen.
Die mit einer 360°-LED-Statusanzeige erweiterte Ausführung informiert optisch über den Zustand und ermöglicht eine ebenso intuitive wie schnelle Fehlererkennung und -behebung. Bei Wartungen erleichtert eine Blink-Funktion via IO-Link die eindeutige Lokalisierung eines Druckmittlersystems. Die Blink-Funktion verhindert die Verwechslung von Messstellen und beschleunigt die Wartung.
TRI-CLAMP® ist eine Marke der Firma Alfa Laval AB SE
Ihr kostenloser Buyer’s Guide: Druckmesstechnik für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Smarte Sensoriklösungen für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie