컴팩트 다이어프램 씰 시스템 DSSA11SA 모델은 특히 위생 애플리케이션의 위생 공정 통합에 적합합니다.
DSSA11SA 모델은 CIP(현장 세척) 및 SIP(현장 멸균) 요건을 충족하며 세척 증기의 온도를 견뎌냅니다.
클램프 커넥션(TRI-CLAMP®)을 사용하면 빠르고 쉽게 분리할 수 있으므로 씰 교체 시 간편하게 청소할 수 있습니다.
기본 버전에는 디스플레이가 없는 압력 센서가 장착되어 있어 용도에 따라 압력 모니터링 또는 프로세스 제어용 전자식 PNP/NPN 스위치로 사용할 수 있습니다.
추가 IO-Link 인터페이스를 통해 계측기를 유연하게 프로그래밍할 수 있으며, 계측기 상태를 모니터링하는 진단 기능이 통합되어 있습니다. 또한 디지털 신호를 외부에서 언제든지 편리하게 구성할 수 있습니다.
360° LED 상태 표시로 개선된 이 버전은 상태에 대한 시각적 정보를 제공하고 직관적이고 빠르게 오류를 감지하고 수정할 수 있습니다. 유지보수 시 IO-Link를 통한 깜박임 기능으로 다이어프램 씰 시스템의 위치를 명확하게 파악할 수 있습니다. 깜박임 기능은 측정 위치의 혼동을 방지하고 유지보수를 가속화합니다.
TRI-CLAMP® 는 Alfa Laval AB SE의 상표입니다.