Het compacte membraandichtingssysteem model DSSA11SA is bijzonder geschikt voor hygiënische procesintegratie in sanitaire toepassingen.
Het model DSSA11SA voldoet aan de vereisten van CIP (Cleaning in Place) en SIP (Sterilisation in Place) en is bestand tegen de temperaturen van de reinigingsstoom.
De klemaansluiting (TRI-CLAMP®) maakt een snelle en eenvoudige demontage mogelijk en dus een eenvoudige reiniging met vervanging van de afdichting.
In de basisversie is het instrument uitgerust met een druksensor zonder display, die afhankelijk van de toepassing kan worden gebruikt voor drukbewaking of als elektronische PNP/NPN-schakelaar voor procesregeling.
Met een extra IO-Link interface kan het instrument flexibel worden geprogrammeerd en heeft het geïntegreerde diagnosefuncties die de status van het instrument bewaken. Hierdoor kan het digitale signaal op elk gewenst moment gemakkelijk extern geconfigureerd worden.
Deze versie, die is uitgebreid met een 360° LED-statusindicatie, geeft visuele informatie over de status en maakt intuïtieve en snelle foutdetectie en -correctie mogelijk. Voor onderhoud vergemakkelijkt een knipperfunctie via IO-Link de duidelijke lokalisatie van een membraanafdichtingssysteem. De knipperfunctie voorkomt verwarring van meetlocaties en versnelt het onderhoud.
TRI-CLAMP® is een handelsmerk van Alfa Laval AB SE.