Il sistema compatto con separatore a membrana DSSA11SA è particolarmente adatto all'integrazione di processi igienici in applicazioni sanitarie.
Il DSSA11SA soddisfa i requisiti di CIP (Cleaning in Place) e SIP (Sterilisation in Place) e resiste alle temperature del vapore di lavaggio.
L'attacco clamp (TRI-CLAMP®) consente lo smontaggio facile e rapido e pertanto una semplice pulizia e sostituzione della guarnizione.
Nella versione base, lo strumento è dotato di un sensore di pressione senza display che, a seconda dell'applicazione, può essere utilizzato per il monitoraggio della pressione o come commutatore elettronico PNP/NPN per il controllo del processo.
Grazie all'nterfaccia IO-Link aggiuntiva, è possibile programmare lo strumento in modo flessibile grazie anche alle funzioni di diagnostica integrate che monitorano lo stato dello strumento. Inoltre, ciò consente di configurare il segnale digitale esternamente e comodamente in qualsiasi momento.
Questa versione, arricchita da un'indicazione di stato a LED a 360°, fornisce informazioni visive sullo stato e consente di individuare e correggere gli errori in modo intuitivo e rapido. La comoda funzione di lampeggiamento tramite IO-Link facilita la chiara localizzazione del sistema con separatore a membrana in caso di manutenzione. La funzione di lampeggiamento evita di confondere i punti di misura e accelera la manutenzione.
TRI-CLAMP® è un marchio registrato dell'azienda Alfa Laval AB SE