O sistema de selo diafragma compacto modelo DSSA11SA é particularmente adequado para a integração de processos higiênicos em aplicações sanitárias.
O modelo DSSA11SA atende aos requisitos de CIP (Cleaning in Place) e SIP (Sterilisation in Place) e suporta as temperaturas do vapor de limpeza.
A conexão da braçadeira (TRI-CLAMP®) permite uma desmontagem rápida e fácil e, portanto, uma limpeza simples com substituição da vedação.
Na versão básica, o instrumento é equipado com um sensor de pressão sem display, que, dependendo da aplicação, pode ser usado para monitoramento de pressão ou com um sinal eletrônico PNP/NPN para controle de processo.
Com uma interface IO-Link adicional, o instrumento pode ser programado de forma flexível e tem funções de diagnóstico integradas que monitoram o status do instrumento. Além disso, isso permite que o sinal digital seja configurado externamente e de forma conveniente a qualquer momento.
Essa versão, que foi aprimorada com uma indicação de status por LED de 360°, fornece informações visuais sobre o status e permite a detecção e a correção intuitiva e rápida de erros. Para manutenção, uma função intermitente via IO-Link facilita a localização clara de um sistema de selo diafragma. A função intermitente evita a confusão dos locais de medição e acelera a manutenção.
TRI-CLAMP® é uma marca registrada da empresa Alfa Laval AB SE.