Gleichstrom-Widerstandsmessbrücke
Premiumausführung
Anwendungen
- Hochleistungsfähige Gleichstrom-Widerstandsmessbrücke für sehr genaue Temperaturmessungen im Bereich -200 ... +962 °C
- Hochpräzises Instrument für Labor, kommerzielle und industrielle Temperaturmessung und Kalibrieranwendungen
Besonderheiten
- Genauigkeit ±0.8 mK bei 0 °C (Gleichstrom)
- Auflösung 1 ppm, 0,1 mK
- Kanäle mit Messstellenumschaltern von 1 auf 60 erweiterbar
- Messung von Verhältnis, Ω,°C, °F oder K
- Große Multifunktionsanzeige
Beschreibung
Die Widerstandsmessbrücke Typ CTR6000 ist eine leistungsstarke Gleichstrom-Widerstandsmessbrücke. Die CTR6000 liefert die neueste Technologie in der Gleichstrom-Messung. Diese Art und Weise von Messungen ist schon immer ein Qualitätsmerkmal von ASL-Geräten gewesen und die CTR6000 führt diese Tradition fort.
Die CTR6000-Serie verfügt über eine große grafische Anzeige, welche Vielseitigkeit und eine leichte Bedienbarkeit vereint. Neben den flexiblen Menüoptionen auf der Anzeige beinhaltet die CTR6000 auch Tasten mit gemeinsamen Funktionen. Bei Mehrkanal-Anwendungen kann die CTR6000 mit dem vorhandenen Messstellenumschalter Typ CTS9000 von ASL verwendet werden.
Mit der ULog-Software für Temperaturmessung und Datenerfassung können Daten auf einem PC aufgezeichnet und gespeichert werden.
Die Gleichstrom-Ausführung stellt eine geschaltete Sensorversorgung (Gleichstrom) zur Verfügung, um die Vorteile einer Wechselstrom-Messung zu simulieren. Neben der Messung von Platin-Widerstandsthermometern (PRTs) misst die CTR6000 auch NTC-Thermistoren.