Puentes termométricos corriente continua
Aplicaciones
- Puente resistivo en corriente continua de alto rendimiento para mediciones exactas en un rango
de -200 ... +962 °C - Instrumento de alta precisión para laboratorio, mediciones comerciales y industriales y calibraciones
Características
- Exactitud ±0,8 mK con 0 °C (corriente continua)
- Resolución 1 ppm, 0,1 mK
- Canales ampliables de 1 a 60 mediante multiplexer
- Medición en relación, Ω,°C, °F ó K
- Indicador multifuncional de grandes dimensiones
Descripción
La puente resistivo modelo CTR6000 es una puente de corriente continua de alto rendimiento. El CTR6000 ofrece la tecnología más moderna en la medición de la corriente continua. Este principio de medición ha sido siempre un signo de calidad de instrumentos de la marca ASL y los modelos CTR6000 continúan con esta tradición.
La serie CTR6000 dispone de un display de grandes dimensiones que reúne la versatilidad y un fácil manejo. Aparte de las numerosas opciones flexibles del menú en el indicador, el CTR6000 ofrece también teclas para funcionalidades comunes. Para las aplicaciones multicanales el CTR6000 permite el uso del multiplexor CTS9000 de ASL.
Con el software ULog para la medición de temperatura y registro de datos, el usuario puede guardar y almacenar los datos en un PC.
La versión en corriente continua genera una corriente para simular las ventajas de la medición con conexión a corriente alterna. Además de los termómetros de resistencia de platino, el CTR6000 también es adecuado de medir el termistor NTC (coeficiente negativo de temperatura)