Ponte resistivo CC
Applicazioni
- Ponte resistivo CC ad alte prestazioni per misurazioni estremamente accurate della temperatura nel campo -200 ... +962 °C
- Strumento ad alta precisione progettato per misurazioni di laboratorio, commerciali e industriali e applicazioni per calibrazioni
Caratteristiche distintive
- Accuratezza di misura CC ±0,8 mK a 0 °C
- Risoluzione 1 ppm, 0,1 mK
- Canali espandibili da 1 a 60 tramite multiplexer
- Misura del rapporto, Ω,°C, °F o K
- Ampio display multifunzione
Descrizione
Il ponte resistivo modello CTR6000 è un ponte resistivo CC ad alte prestazioni. Il CTR6000 è dotato della tecnologia più avanzata in fatto di misurazioni CC. Questo tipo di misurazione è stato sempre una caratteristica degli strumenti ASL e il CTR6000 continua nella tradizione.
La serie CTR6000 è dotata di un ampio display grafico, combinando versatilità e facilità d'uso. Oltre alle opzioni flessibili del menu sul display, il CTR6000 include anche pulsanti dedicati per selezionare le funzioni più comuni. Per le applicazioni multicanale, il CTR6000 può essere usato con multiplexer CTS9000 di ASL.
I dati possono essere registrati e conservati su un PC tramite il software di misura della temperatura e di acquisizione dati ULog.
La versione CC fornisce un'alimentazione del sensore commutata (corrente continua) per simulare i vantaggi della misurazione della corrente alternata. Oltre alle termoresistenza in platino (PRT), il CTR6000 misura anche termistori NTC.