Mostek termometryczny rezystancyjny DC
Wersja premium
Zastosowanie
- Wysokowydajny mostek termometryczny DC do bardzo dokładnych pomiarów temperatury w zakresie -200 ... +962 °C [-328 ... +1 763,6 °F]
- Precyzyjny przyrząd przeznaczony do laboratoryjnych, komercyjnych i przemysłowych pomiarów temperatury i kalibracji.
Specjalne właściwości
- Dokładność DC ±0,8 mK przy 0 °C [32 °F]
- Rozdzielczość 1 ppm, 0,1 mK
- Możliwość rozszerzenia liczby kanałów od 1 do 60 za pomocą multiplekserów
- Współczynnik pomiaru, Ω, C, F lub K
- Duży wyświetlacz wielofunkcyjny
Opis
Oporowy mostek termometryczny CTR6000 to wysokowydajny oporowy mostek termometryczny rezystancyjny DC. CTR6000 zapewnia najnowszą technologię pomiaru prądu stałego. Ten sposób pomiaru zawsze był znakiem rozpoznawczym instrumentów ASL, a CTR6000 kontynuuje tę tradycję. Seria CTR6000 wyposażona jest w duży wyświetlacz graficzny, łączący wszechstronność z łatwością obsługi. Oprócz elastycznych opcji menu na wyświetlaczu, CTR6000 zawiera również przyciski przeznaczone do wybierania typowych funkcji. W przypadku aplikacji wielokanałowych, CTR6000 może być używany z istniejącymi systemami skrzynek rozdzielczych ASL CTS9000.
Dane mogą być rejestrowane i przechowywane na komputerze PC za pomocą oprogramowania ULog do pomiaru temperatury i akwizycji danych. Wersja DC zapewnia przełączany prąd stały czujnika, aby symulować zalety pomiaru AC. Oprócz pomiaru platynowych termometrów rezystancyjnych (PRT), CTR6000 mierzy również termistory NTC.