Temperaturregler für Schienenmontage
Anwendungen
- Anlagen- und Industrieofenbau
- Prozess- und Verfahrenstechnik
- Kunststofftechnik, -verarbeitung
- Lüftungs- und Klimatechnik
- Allgemeine industrielle Anwendungen
Leistungsmerkmale
- Regelverhalten einstellbar (PID, PI, PD, ON/OFF)
- Integrierte Selbstoptimierung
- Regelausgang wahlweise Relais, Logikpegel oder 4 ... 20 mA
- Multifunktionseingang für Pt100, Thermoelemente und Industriestandardsignale
- Ausführung mit Heizungsdefektalarm und serieller Schnittstelle
Beschreibung
Der Typ CS4R ist ein kompakter digitaler Temperaturregler zum Anzeigen, Regeln und Überwachen von Temperaturen.
Der Regler verfügt über einen Multifunktionseingang, d.h. die Konfiguration des Sensoreingangs ist einstellbar. Dadurch erhöht sich die Flexibilität des Reglers wesentlich, eine Lagerhaltung wird vereinfacht. Ein Alarmausgang zur Istwert- und Regelschleifenüberwachung ist ebenfalls serienmäßig vorhanden.
Die Regelparameter sind in weiten Bereichen einstellbar. Eine Selbstoptimierung, die das Finden der optimalen Regelparameter erleichtert, kann aktiviert werden.
Die Regler sind vorgesehen zur Montage auf einer Hutschiene. Der Regelausgang wird wahlweise ausgeführt als Relais (für langsame Regelungen), als Logikpegel zur Ansteuerung von elektronischen Halbleiterrelais (für schnelle Regelungen und hohe Stromlasten) oder als stetiger Ausgang 4 ... 20 mA.
Die Ausführungen mit Regelausgang 4 ... 20 mA können vom Anwender umkonfiguriert und als Messumformer mit Ausgangssignal 4 ... 20 mA betrieben werden.
Optional sind ein Heizungsdefektalarm zur Heizstromüberwachung und eine serielle Schnittstelle RS-485 verfügbar.