O modelo CS4R é um controlador de temperatura digital compacto para exibição, controle e monitoramento de temperatura.
O controlador possui uma entrada multifuncional, o que significa que a configuração da entrada do sensor pode ser definida. Assim, a flexibilidade do controlador de temperatura aumenta consideravelmente e o armazenamento é facilitado. Uma saída de alarme para monitoramento do valor real também está disponível como padrão.
Os parâmetros de controle podem ser definidos em amplas faixas. O autoajuste, que facilita a localização dos parâmetros de controle ideais, pode ser ativado.
Os controladores de temperatura destinam-se à montagem em trilho DIN. A saída de controle pode ser configurada como relé (para controle lento), como nível lógico para controle de relés eletrônicos de estado sólido (para controle rápido e cargas de alta corrente) ou como uma saída contínua de 4 ... 20 mA.
As versões com saída de controle de 4 ... 20 mA podem ser reconfiguradas pelo usuário e operadas como transmissor com sinal de saída de 4 ... 20 mA.
Um alarme de queima do aquecedor para monitoramento da corrente do aquecedor e uma interface serial RS-485 estão disponíveis opcionalmente.