モデルCS4Rは、コンパクトで、温度の表示、制御と監視用のデジタル温度コントローラです。
コントローラに多機能入力を備えており、センサー入力は設定可能です。それによって、コントローラは柔軟な対応が可能になり、在庫も持ちやすくなります。実際値の監視用警報出力は標準で備えております。
制御パラメータは幅広いレンジの設定ができます。最適な制御パラメータの適用を手助けするオートチューニングは作動できます。
温度コントローラはDINレール取付に対応しています。制御出力はリレー(遅い制御回路)、半導体リレー制御用ロジック(速い制御回路や高い電流負荷を要する回路)、又は連続出力信号の4~20mA等に設定することができます。
4~20mA制御出力のタイプは、ユーザにて4~20mAの出力信号に設定されれば、4~20mA出力付きの伝送器としても使えます。
ヒータ電流監視用の断線警報、シリアル通信RS-485もオプションとして選べます。