CS4R 모델은 온도 표시, 제어 및 모니터링을 위한 소형 디지털 온도 컨트롤러입니다.
이 컨트롤러는 다양한 기능 입력을 갖추고 있습니다. 즉, 센서 입력의 환경 설정이 가능합니다. 따라서 온도 컨트롤러의 유연성이 크게 향상되고 창고 보관이 더 쉬워집니다. 액츄얼 밸브 모니터링을 위한 알람 출력 또한 기본적으로 가능합니다.
제어 파라미터는 광범위한 범위에 걸쳐 설정이 가능합니다. 최적의 제어 매개변수를 쉽게 찾을 수 있는 자동 튜닝을 활성화할 수 있습니다.
온도 컨트롤러는 DIN 레일 장착용입니다. 제어 출력은 릴레이(느린 제어용), 전자 솔리드 스테이트 릴레이 제어용 로직 레벨(빠른 제어 및 고전류 부하용) 또는 연속 4 ~ 20 mA 출력으로 설정할 수 있습니다.
4 ... 20 mA 제어 출력이 있는 버전은 사용자가 재구성하여 4 ... 20 mA 출력 신호가 있는 트랜스미터로 작동할 수 있습니다.
히터 전류 모니터링을 위한 히터 번아웃 알람과 직렬 인터페이스 RS-485를 옵션으로 사용할 수 있습니다.