Controllore di temperatura
Controllore PID, dimensioni 75 x 22,5 mm, per montaggio sui guida DIN
Applicazioni
- Costruttori di impianti e forni industriali
- Industria di processo
- Tecnologia e lavorazione della plastica
- Ventilazione e condizionamento dell'aria
- Applicazioni industriali generiche
Caratteristiche distintive
- Modo di controllo configurabile (PID, PI, PD) ON/OFF)
- Funzione di auto-tuning integrata
- Uscita di controllo selezionabile come relè, livello logico o 4 ... 20 mA
- Ingresso multifunzione per Pt100, termocoppie e segnali industriali standard
- Opzionale con allarme di bruciatura del riscaldatore e interfaccia seriale
Descrizione
Il modello CS4R è un controllore di temperatura digitale compatto per la visualizzazione, il controllo e il monitoraggio della temperatura.
Il controllore dispone di un ingresso multifunzione che consente di impostare la configurazione dell'ingresso del sensore. In questo modo la flessibilità del controllore aumenta considerevolmente e lo stoccaggio risulta più semplice. Di serie è disponibile anche un'uscita di allarme per il monitoraggio del valore effettivo.
I parametri di controllo possono essere impostati su ampi campi. È possibile attivare l'auto-tuning, che facilita la ricerca dei parametri di controllo ottimali.
I controllori di temperatura sono destinati al montaggio su guida DIN. L'uscita di monitoraggio può essere impostata come relè (per un controllo lento), come livello logico per il controllo di relè elettronici a stato solido (per un controllo rapido e carichi ad alta corrente) o come uscita continua 4 ... 20 mA.
Le versioni con uscita di controllo 4 ... 20 mA possono essere riconfigurate dall'utente e utilizzate come trasmettitori con segnale di uscita 4 ... 20 mA.
In opzione sono disponibili un allarme di burnout del riscaldatore per il monitoraggio della corrente del riscaldatore e un'interfaccia seriale RS-485.