Hydraulische Handspindelpumpe
Bis 1.000 bar [14.500 psi]
Anwendungen
- Kalibrierservice- und Dienstleistungsbereiche
- Kalibrierungen direkt vor Ort
- Wartungs- und Servicebereiche
- Hydraulische Druckerzeugung bis 1.000 bar (14.500 psi)
Besonderheiten
- Ergonomische Handhabung durch leichtgängige, innenlaufende Präzisionsspindel
- Integrierter Ölvorratsbehälter
- Abnehmbares Drehkreuz
- Prüfanschlüsse freilaufend (d. h. Messgeräte können orientiert werden)
- Präzise Prüfdruckeinstellung durch Feinregulierventil (bei Typ CPP1000-M als Option)
Beschreibung
Einsatzbereiche
Handspindelpumpen dienen zur Druckerzeugung für die Überprüfung, Justage und Kalibrierung von mechanischen und elektronischen Druckmessgeräten durch Vergleichsmessungen. Diese Druckprüfungen können stationär in Labor, Werkstatt oder vor Ort an der Messstelle stattfinden. Leichte Handhabung
Die Handspindelpumpen Typ CPP1000-M und Typ CPP1000-L sind in erster Linie für die Prüfung und Kalibrierung von Druckmessgeräten mit kleinen Volumen konzipiert. Größere Volumen von Prüfling und Referenzgerät sind entweder außerhalb der Prüfpumpe vorzubefüllen oder auch mit Hilfe der als Zubehör erhältlichen Absperrventile für die Prüfanschlüsse einfach und komfortabel direkt auf der Handspindelpumpe zu befüllen.
Die CPP1000-L ist die Kofferversion mit schmalem Rückflansch, abgedichteten Vorratsbehälter und standardmäßig eingebautem Feinregulierventil. An die CPP1000-M kann das als Zubehör erhältliche Feinregulierventil optional angebaut werden. Die Prüfanschlüsse besitzen ein G ½ Innengewinde. Bei Kalibrierung von Geräten mit anderen Anschlussgewinden sind entsprechende Gewindeadapter als Zubehör erhältlich.