Ручной гидравлический шпиндельный насос
До 1000 бар (14500 фунт/кв. дюйм)
Области применения
- Компании, оказывающие услуги по калибровке, и сфера обслуживания
- Калибровка непосредственно на объекте
- Объекты технического обслуживания и сервиса
- Формирование гидравлического давления до 1000 бар (14500 фунт/кв. дюйм)
Особенности
- Эргономичное управление благодаря точному шпинделю с плавным ходом и внутренним управлением
- Встроенный масляный бак
- Съемная ручка маховика
- Свободно вращающиеся тестовые соединения (т. е. имеется возможность выравнивания измерительных приборов)
- Точная настройка испытательного давления с помощью клапана точной настройки (опция для модели CPP1000-M)
Описание
Области применения
При тестировании, настройке и калибровке механических и электронных приборов для измерения давления путем сравнительных измерений ручные шпиндельные насосы выполняют функцию генераторов давления. Испытания под давлением могут проводиться в лаборатории, мастерской или на месте в точке измерения.
Простота обращения
Ручные шпиндельные насосы моделей CPP1000-M и CPP1000-L разработаны в первую очередь для тестирования и калибровки приборов для измерения давления небольшого объема. Тестируемые предметы и эталонные приборы с большее крупными объемами следует предварительно заполнять без испытательного насоса, или просто и удобно заполнять непосредственно с помощью ручного шпиндельного насоса, пользуясь запорными клапанами, поставляемыми в качестве аксессуаров для испытательных соединений.
CPP1000-L в стандартной комплектации представляет собой версию корпуса с узким задним фланцем, герметичным резервуаром и встроенным клапаном точной настройки. Для CPP1000-M клапан тонкой настройки поставляется в качестве дополнительного оборудования и его можно установить опционально. Тестовые соединения представляют собой внутреннюю резьбу G ½. Для калибровки приборов с различной резьбой поставляются соответствующие резьбовые адаптеры.