Bomba hidráulica de fuso manual
Até 1.000 bar [14.500 psi]
Aplicações
- Prestadores de serviços de calibração e testes
- Calibrações diretamente no local
- Manutenção e centros de serviço
- Geração de pressão hidráulica de até 1.000 bar [14.500 psi]
Características especiais
- Manuseio ergonômico através do fuso de precisão de funcionamento interno e suave
- Reservatório de óleo integrado
- Alça estrela removível
- Conexões de teste girando livremente (ou seja, os instrumentos de medição podem ser alinhados)
- Ajuste preciso da pressão de teste através de válvula de ajuste fino (opcional para modelo CPP1000-M)
Descrição
Áreas de aplicação
As bombas manuais de fuso servem como geradores de pressão para teste, ajuste e calibração de instrumentos mecânicos e eletrônicos de medição de pressão por meio de medições comparativas. Estes testes de pressão podem ser realizados em laboratório, oficina ou no local, no ponto de medição.
Fácil manuseio
As bombas manuais de fuso modelos CPP1000-M e CPP1000-L foram projetadas principalmente para teste e calibração de instrumentos de medição de pressão com pequenos volumes. Itens de teste e instrumentos de referência com volumes maiores devem ser pré-enchidos fora da bomba de teste ou também simples e convenientemente preenchidos diretamente da bomba de fuso manual, usando as válvulas de corte disponíveis como acessórios para as conexões de teste.
O CPP1000-L é a versão em caixa com flange traseiro estreito, reservatório selado e válvula de ajuste fino integrada como padrão. Para o CPP1000-M, a válvula de ajuste fino está disponível como acessório e pode ser instalada como opção. As conexões de teste são G ½ fêmea. Adaptadores de rosca correspondentes estão disponíveis para calibração de instrumentos com diferentes roscas de conexão.