Hydrauliczna pompa z ręcznym trzpieniem obrotowym
Do 1000 bar [14 500 psi]
Zastosowanie
- Firmy świadczące usługi kalibracji i przemysł usługowy
- Kalibracja bezpośrednio na miejscu
- Ośrodki serwisu i konserwacji
- Wytwarzanie ciśnienia hydraulicznego do 1000 bar [14 500 psi]
Specjalne właściwości
- Ergonomiczna obsługa dzięki płynnie działającemu, wewnętrznemu, precyzyjnemu wrzecionu
- Wbudowany zbiornik oleju
- Zdejmowany uchwyt gwiazdowy
- Swobodnie obracające się przyłącza testowe (tzn. można wyrównać przyrządy pomiarowe)
- Precyzyjne ustawienie ciśnienia testowego za pomocą zaworu precyzyjnej regulacji (opcja dla modelu CPP1000-M)
Opis
Obszary zastosowań
Pompy z ręcznym trzpieniem obrotowym służą jako generatory ciśnienia do testowania, regulacji i kalibracji mechanicznych i elektronicznych przyrządów do pomiaru ciśnienia poprzez pomiary porównawcze. Powyższe testy ciśnieniowe mogą być przeprowadzane w laboratorium, warsztacie lub na miejscu w punkcie pomiarowym.
Prosta obsługa
Pompy z ręcznym trzpieniem obrotowym CPP1000-M i CPP1000-L zostały zaprojektowane w głównej mierze do testowania i kalibracji przyrządów do pomiaru ciśnienia o małych objętościach. Elementy testowe i przyrządy referencyjne o większych objętościach powinny być albo wstępnie napełniane poza pompą testową, albo w prosty i wygodny sposób napełniane bezpośrednio z ręcznej pompy wrzecionowej, przy użyciu zaworów odcinających dostępnych jako akcesoria do przyłączy testowych.
CPP1000-L to wersja obudowy z wąskim tylnym kołnierzem, uszczelnionym zbiornikiem i zaworem precyzyjnej regulacji wbudowanym w standardzie. W przypadku modelu CPP1000-M zawór precyzyjnej regulacji jest dostępny jako akcesorium i może być zamontowany jako opcja. Połączenia testowe stanowią żeńskie G ½. Dostępne są odpowiednie adaptery gwintów do kalibracji przyrządów z różnymi gwintami przyłączeniowymi.