Druckcontroller
High-End-Ausführung
Anwendungen
- Industrie (Labor, Werkstatt und Produktion)
- Transmitter- und Manometerhersteller
- Kalibrierservice- und Dienstleistungsbereiche
- Forschungs- und Entwicklungslaboratorien
- Nationale Institute und Institutionen
Leistungsmerkmale
- Druckbereiche: -1 ... 400 bar [-15 ... 6.000 psi]
- Regelstabilität 0,002 % der Spanne
- Genauigkeit bis zu 0,008 % IS (IntelliScale)
- Präzision 0,004 % FS
Beschreibung
Anwendung
Der High-End-Druckcontroller Typ CPC8000 ist ein Gerät mit erstklassiger Genauigkeit, das als Kalibrierlösung für verschiedene Anwendungen geeignet ist.
Er überzeugt vor allem durch seine überragende Regelperformance, dank einer speziellen, patentierten Ventiltechnik und der besonderen Drucksensorik als Messeinheit. Hierdurch eignet sich der Controller besonders als Werks- bzw. Gebrauchsnormal für die Überprüfung bzw.Kalibrierung von Druckmessgeräten jeglicher Art.
Funktionsweise
Der High-End-Druckcontroller CPC8000 bietet eine außerordentlich stabile und genaue Druckausgabe. Maximaler Bedienkomfort wird durch den großenTouchscreen und die einfache und intuitive Menüführung erreicht. Zusätzlich wird der Bedienkomfort durch die Vielzahl der zur Verfügung stehenden Menüsprachen unterstützt. Auf dem großen Touchscreen sind alle notwendigen Informationen wie aktuelle Mess- und Sollwerte auf einer Oberfläche zu finden.
Optional können die gemessenen Werte in weiteren Druckeinheiten angezeigt werden. Der Druckcontroller kann über die vorhandenen Schnittstellen ferngesteuert werden. Hierzu steht eine Vielzahl an Befehlssatz-Emulationen anderer Druckcontroller zur Verfügung.
Ausführung
Der CPC8000 ist wahlweise als Tischgerät oder 19"-Einbausatz erhältlich. Die Sensoren lassen sich über die Front, ohne Ausbau des kompletten Controllers z. B. aus einer Kalibrieranlage tauschen.
Schnittstelle
Für die Einbindung in bereits bestehende Systeme stehen für die Kommunikation mit anderen Geräten eine IEEE-488.2-, RS-232- oder USB- und Ethernet-Schnittstelle zur Verfügung.