Paineensäädin
High-end-versio
Sovellukset
- Teollisuus (laboratoriot ja tuotanto)
- Lähettimien ja painemittarien tuotanto
- Kalibrointipalvelut ja huolto
- Tutkimus- ja kehittelylaboratoriot
- Kansalliset instituutit ja laitokset
Erikoisominaisuudet
- Painealueet: -1 ... 400 bar [-15 ... 6 000 psi]
- Ohjauksen vakaus 0,002 % mittausvälistä
- Tarkkuus 0,008 % IS (IntelliScale)
- Tarkkuus 0,004 % FS
Kuvaus
Sovellus
CPC8000-mallin huippuluokan paineensäädin on huipputarkka laite, joka soveltuu kalibrointiratkaisuksi erilaisiin sovelluksiin.
Sen erinomainen ohjausteho on erityisen vaikuttava erityisen patentoidun venttiilitekniikan ja mittayksikkönä käytettävän erityisen paineanturin ansiosta. Tämän ansiosta säädin soveltuu tehdas- tai työvakioksi minkä tahansa paineenmittauslaitteen testaukseen tai kalibrointiin.
Toiminnallisuus
Korkealuokkainen CPC8000-paineensäädin tarjoaa poikkeuksellisen vakaan ja tarkan painelähdön. Laitteen tekevät helppokäyttöiseksi sen suuri kosketusnäyttö sekä yksinkertainen ja intuitiivinen valikkonavigointi. Lisäksi käyttöä helpottaa mahdollisuus valita sopiva kieli useista valikkokielistä. Kosketusnäyttöön tulevat kaikki tarpeelliset tiedot, kuten kulloinenkin mittausarvo ja asetuspiste, joka löytyy erillisestä näkymästä.
Valinnaisesti mitatut arvot voidaan näyttää myös muissa paineyksiköissä. Painesäätäjää voidaan ohjata etäältä sarjaliitäntöjen kautta. Sarjaliikenteen kautta voidaan käyttää komentosarjoja muita painesäätäjiä varten.
Malli
CPC8000 on saatavana pöytälaitteena tai 19 tuuman räkkiasennettuna yksikkönä anturit voidaan vaihtaa etupuolen kautta ilman, että koko ohjain on irrotettava (esim. kalibrointilaitteesta).
Liitännät
Muiden mittauslaitteiden kanssa kommunikointiin käytettävissä ovat IEEE-488.2-, RS-232- tai USB- ja Ethernet-liitännät, joiden ansiosta laite voidaan integroida jo olemassa olevaan järjestelmään.