Contrôleur de pression
Version haute précision
Applications
- Industrie (laboratoire, atelier et production)
- Fabricants de transmetteurs et de manomètres
- Sociétés de service d'étalonnage et secteur tertiaire
- Laboratoires de recherche et de développement
- Instituts et laboratoires nationaux
Particularités
- Etendues de mesure : -1 ... 400 bar [-15 ... 6.000 psi]
- Stabilité de contrôle 0,002 % de l'étendue
- Incertitude jusqu'à 0,008 % IS (IntelliScale)
- Précision 0,004 % de la valeur pleine échelle
Description
Application
Le contrôleur de pression haut de gamme type CPC8000 est un instrument de précision premium qui convient comme solution d'étalonnage pour diverses applications.
Sa performance exceptionnelle de contrôle est particulièrement impressionnante, grâce à une technologie de vanne spéciale brevetée et au capteur de pression spécifique comme unité de mesure. Ceci permet au contrôleur d'être utilisé comme étalon de référence pour le test ou l'étalonnage de tous types d'instruments de mesure de pression.
Fonctionnalité
Le contrôleur de pression haut de gamme CPC8000 fournit une sortie de pression extraordinairement stable et précise. Un maximum de confort d'utilisation est assuré par le grand écran tactile et le menu de navigation simple et intuitif. En outre, sa facilité d'utilisation est renforcée par la disponibilité d'un grand nombre de langages pour les menus. Sur le grand écran tactile, toutes les informations nécessaires telles que la valeur mesurée actuelle et la valeur de consigne peuvent être trouvées sur un seul écran.
En option, les valeurs mesurées peuvent être affichées dans d'autres unités de pression. Le contrôleur de pression peut être commandé à distance par les interfaces de communication disponibles. Grâce à elles, une large gamme de jeux de commandes et d'émulations pour d'autres contrôleurs de pression sont disponibles.
Exécution
Le CPC8000 est disponible en version sur table ou en tant qu'unité montée en rack 19". Les transducteurs peuvent être changés par l'avant, sans démonter le contrôleur complet (par exemple, d'un banc d'étalonnage).
Interface
On dispose d'une interface IEEE-488.2, RS-232, USB et Ethernet pour communiquer avec d'autres instruments, et ainsi l'instrument peut être intégré dans des systèmes existants.