Zentraleinheit
Für die Zustandsüberwachung von Mittelspannungsschaltanlagen
Anwendungen
- Zustandsüberwachung für Mittelspannungsschaltanlagen
- Empfängt Daten über Teilentladungserkennung durch UHF von der Antenne (AN-F1), über Temperatur vom kabellosen passiven AOW-Temperatursensor (TSA-EV11) und Angaben vom Umgebungssensor (EXT-ENV-SENS)
- Kompatibel mit den Mittelspannungsstandards der ANSI und IEC
- Neuinstallation oder Nachrüstung (Retrofit) von Mittelspannungs-Schaltanlagen
Leistungsmerkmale
- Vollständige Fehlerabdeckung in luftisolierten und gasisolierten Mittelspannungsschaltanlagen (Temperatur, Teilentladung, Feuchte)
- Einfacher Einbau und Inbetriebnahme
- Keine Vor-Ort-Kalibrierung notwendig
- Umfassende Datenkommunikation (lokal, remote, Modbus®, SCADA, IIoT-TE-Service)
Beschreibung
SENSeOR ist eine fortschrittliche Monitoring-Lösung zur Überwachung von Teilentladung und Temperatur in Mittelspannungsschaltanlagen. Sie setzt dabei auf modernste akustische Oberflächenwellen- und Ultrahochfrequenzsensorik sowie eine integrierte IIoT-Plattform, um die Sicherheit, Effizienz und Langlebigkeit von Mittelspannungsschaltanlagen zu verbessern.
Durch den Einsatz von Zustandsüberwachungssystemen können ca. 75 % der Störungen durch frühzeitige Fehlererkennung verhindert werden und somit Wartungskosten und -Intervalle reduziert werden.
Dank der Verwendung von UHF-Antennen empfängt die Zentraleinheit Typ AMS01 Signale von Teilentladungen und AOW-Temperatursensoren zur Messung derTemperaturen von stromführenden Leitern und kann die Umgebungsbedingungen überwachen. Alle Daten werden dem Benutzer über eine IIoT-Plattform zur Verfügung gestellt.
Die Einheit kann nur in metallischen Räumen wie Schaltschränken genutzt werden.
Sie ist IEC 62271 konform und kann dadurch weltweit, lizenzfrei in Schaltanlagen zum Einsatz kommen.