Lezer
Voor conditiebewaking van middenspanningsschakelapparatuur
Toepassingen
- Conditiebewaking voor middenspanningsschakelapparatuur
- Ontvangt gegevens over detectie van partiële ontlading via UHF van de antenne (AN-F1), over temperatuur van de passieve draadloze SAW-temperatuursensor (TSA-EV11) en informatie van de omgevingssensor (EXT-ENVSENS)
- Compatibel met ANSI- en IEC-middenspanningsnormen
- Nieuwe installatie of aanpassing van middenspanningsschakelapparatuur
Bijzondere eigenschappen
- Volledige foutendekking in lucht- en gasgeïsoleerde middenspanning (AIS/GIS), (temperatuur, partiële ontlading, vochtigheid)
- Eenvoudig te installeren en in bedrijf te stellen
- Kalibratie op locatie niet nodig
- Uitgebreide datacommunicatie (lokaal, op afstand, Modbus®, SCADA, IIoT PD-service)
Beschrijving
SENSeOR is een geavanceerde oplossing voor het bewaken van partiële ontlading en temperatuur in middenspanningsschakelapparatuur. Het maakt gebruik van de nieuwste oppervlakte-akoestische golf- en ultrahoge frequentiesensortechnologie en een geïntegreerd IIoT-platform om de veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid van middenspanningsschakelapparatuur te verbeteren.
Door het gebruik van conditiebewakingssystemen kan ca. 75% van de storingen worden voorkomen door vroegtijdige foutdetectie, wat zowel de onderhoudskosten als onderhoudsintervallen terugbrengt.
Dankzij het gebruik van UHF-antennes ontvangt het type AMS01 lezer signalen van partiële ontladingen en SAW-temperatuursensoren om de temperatuur van stroomvoerende geleiders te meten en omgevingscondities te bewaken. Alle gegevens worden beschikbaar gesteld aan de gebruiker via een IIoT-platform.
De eenheid kan alleen worden gebruikt in metalen holtes zoals schakelkasten.
Hij voldoet aan IEC 62271 en kan daarom wereldwijd zonder licentie in schakelapparatuur worden gebruikt.