SENSeOR는 고압 스위치 기어의 부분 방전 및 온도 모니터링을 위한 고급 솔루션입니다. 최신 표면 음파 및 초고주파 센서 기술과 통합 IIoT 플랫폼을 활용하여 고압 스위치 기어의 안전성, 효율성 및 내구성을 향상시킵니다.
상태 모니터링 시스템을 사용함으로써 약 75 %의 장애를 조기에 고장 탐지로 예방할 수 있어, 유지보수 비용과 간격을 모두 줄일 수 있습니다.
모델 AMS01 리더기는 UHF 안테나를 사용하여 부분 방전 및 SAW 온도 센서의 신호를 수신하여 활선 도체의 온도를 측정하고 주변 상태를 모니터링할 수 있습니다. 모든 데이터는 IIoT 플랫폼을 통해 사용자에게 제공됩니다.
이 장치는 제어 캐비닛과 같은 금속 캐비티에서만 사용할 수 있습니다.
IEC 62271을 준수하므로 라이선스 없이 전 세계 스위치 기어에서 사용할 수 있습니다.