Lettore
Per il monitoraggio delle condizioni di quadri elettrici a media tensione
Applicazioni
- Monitoraggio delle condizioni per quadri elettrici a media tensione
- Riceve i dati sul rilevamento di scarico parziale da parte dell'antenna UHF (AN-F1), sulla temperatura del sensore di temperatura wireless SAW (TSA-EV11) e informazioni dal sensore ambientale (EXT-ENVSENS)
- Compatibile con gli standard di media tensione ANSI e IEC
- Nuova installazione o montaggio di quadri elettrici a media tensione
Caratteristiche distintive
- Piena copertura dei guasti in isolamento in aria e isolamento in gas (AIS/GIS), (temperatura, scarico parziale, umidità)
- Facile da installare e commissionare
- Non è necessaria la taratura in campo
- Comunicazione completa dei dati (locale, remoto, Modbus®, SCADA, IIoT PD service)
Descrizione
SENSeOR è una soluzione avanzata per il monitoraggio delle scariche parziali e della temperatura in quadri elettrici a media tensione. Utilizza la più recente tecnologia per ad onde acustiche superficiali e sensori ad altissima frequenza, oltre a una piattaforma IIoT integrata per migliorare la sicurezza, l'efficienza e la durata dei quadri elettrici a media tensione.
Utilizzando sistemi di monitoraggio delle condizioni, il 75% circa delle interruzioni può essere evitato attraverso il rilevamento precoce dei guasti, riducendo così sia i costi che gli intervalli di manutenzione.
Grazie all'utilizzo di antenne UHF, il lettore modello AMS01 riceve segnali di scariche parziali e sensori di temperatura SAW per misurare le temperature dei conduttori in tensione e può monitorare le condizioni ambientali. Tutti i dati vengono resi disponibili all'utente tramite una piattaforma IIoT.
L'unità può essere utilizzata solo in cavità metalliche come gli armadi di controllo.
È conforme a IEC 62271 e può quindi essere utilizzato in gruppi elettrici in tutto il mondo senza licenza.