Der Typ A2G-500 wird zur Messung von Differenzdruck, Relativdruck und Vakuum von Luft sowie nicht aggressiven und nicht brennbaren Gasen in Lüftungs- und Klimaanlagen eingesetzt.
Das piezoresistive Messelement ist temperaturkompensiert und besonders langzeitstabil. Es erfasst selbst minimale Druckunterschiede und gewährleistet so eine hohe Zuverlässigkeit und höchste Messgenauigkeit. Die Messwerte stehen analog als Spannungs- und Stromsignale, digital an der RS-485-Schnittstelle mittels Modbus® RTU oder über LoRaWAN® zur Verfügung. Die Einbindung in beliebige Steuerungs-/Regelungssysteme oder direkt in Cloud-Lösungen ist somit einfach möglich.
Mit Relais-Ausgängen wird das Gerät kostensparend zum Differenzdruckschalter oder 2-Punktregler.
Der A2G-500 verfügt über frei einstellbare Messbereiche. Die Einstellung des Geräts kann über die WIKA-App und NFC sowie je nach Version mittels Tasten und LEDs oder Tasten und Display erfolgen. Eine effiziente Projektdokumentation ist durch Auslesen der Geräteparameterdatei über NFC und Smartphone möglich. Die Anzeige von bis zu vier Messwerten und zwei Relaiszuständen ist aus allen Blickwinkeln dank des 2"-TFT-Farbdisplays mit Ampelfunktion und individualisierter Messparameterbeschriftung optimal lesbar. Der Aufbau des A2G-500 ist robust und wetterfest (IP65).
Das Gehäuse ist dank Schnappdeckel werkzeuglos zu öffnen. Die Grafik des Einlegedeckblatts lässt sich kundenspezifisch gestalten. Damit fügen sich die Geräte optimal in jedes Anlagendesign ein.