Il modello A2G-500 viene utilizzato per misurare la pressione differenziale, la pressione relativa e il vuoto nell’aria e anche in gas non aggressivi e non infiammabili in sistemi di ventilazione e condizionamento dell’aria.
L’elemento di misura piezoresistivo è compensato in temperatura e particolarmente stabile a lungo termine. Esso registra anche le più piccole differenze di pressione, garantendo così un'elevata affidabilità e la massima precisione di misura. I valori misurati sono disponibili come segnali analogici di tensione e corrente, in formato digitale tramite l'interfaccia RS-485 con protocollo Modbus® RTU o tramite LoRaWAN®(LPWAN). L'integrazione in qualsiasi sistema di controllo o direttamente nelle soluzioni cloud è quindi facilmente possibile.
Grazie alle uscite a relè, lo strumento diventa un pressostato differenziale o un regolatore a 2 punti dal costo contenuto.
L’A2G-500 ha campi di misura liberamente regolabili. E’ possibile impostare lo strumento tramite l’app WIKA e l’NFC e, a seconda della versione, tramite pulsanti e LED o pulsanti e un display. La documentazione efficiente del progetto è possibile grazie alla lettura dei file dei parametri dello strumento tramite NFC e smartphone. L'indicazione di fino a quattro valori misurati e di due stati del relè può essere letta da tutti gli angoli di osservazione grazie al display a colori TFT da 2" con funzione semaforo e scritte personalizzate dei parametri di misura.
La struttura dell’A2G-500 è robusta e resistente alle intemperie (IP65). La custodia può essere aperta senza attrezzi grazie al coperchio a scatto. E’ possibile personalizzare la grafica presente all’interno della custodia. E' quindi possibile integrare gli strumenti in modo ottimale in qualsiasi progetto di sistema.