Drukverschilsensor
Voor ventilatie en airconditioning
Toepassingen
- Meting van drukverschil, manometerdruk en vacuüm
- Bewaking van filters, ventilatoren en warmtewisselaars
- Drukbewaking in ventilatiekanalen, laboratoria, productieruimten en cleanrooms
Bijzondere eigenschappen
- IIoT-compatibel en toekomstbestendig dankzij zowel analoge en digitale signaaloverdracht (Modbus®) als draadloze (LoRaWAN®)
- Tijdbesparende instrumentconfiguratie en weergave van actuele meetwaarden op de smartphone via NFC of WIKA-app
- Geen bekabelingswerkzaamheden voor retrofitprojecten dankzij batterijwerking en LoRaWAN®
- Gedecentraliseerde datanode − tot vier ingangssignalen − beperkte bekabelingswerkzaamheden en installatiekosten
- Lagere installatiekosten vanwege eenvoudige wand- of DIN-railmontage in een schakelkast
Omschrijving
Het type A2G-500 wordt gebruikt om in ventilatie- en airconditioningsystemen drukverschil, manometerdruk en vacuüm te meten in zowel lucht als in niet-agressieve en niet-ontvlambare gassen.
Het piëzoresistieve meetelement is temperatuur gecompenseerd en vooral stabiel op de lange termijn. Het legt zelfs de kleine drukverschillen vast en garandeert dus een hoge betrouwbaarheid en de hoogste meetnauwkeurigheid. De meetwaarden zijn beschikbaar als analoge spannings- en stroomsignalen, digitaal via de RS-485 interface met Modbus® RTU of via LoRaWAN®. Integratie in een regelsysteem of direct in cloudoplossingen is daarom gemakkelijk mogelijk.
Met relaisuitgangen wordt het instrument een kostenbesparende drukverschilschakelaar of 2-punts regelaar.
De A2G-500 beschikt over naar keuze verstelbare meetbereiken. Het instrument kan worden ingesteld via de WIKA-app en NFC en, afhankelijk van de versie, met gebruik van knoppen en leds of knoppen en een display. Efficiënte projectdocumentatie is mogelijk door bestanduitlezing van instrumentparameters via NFC en smartphone. De indicatie van maximaal vier meetwaarden en twee relaisstatussen kan dankzij een 2 inch TFT-kleurendisplay met verkeerslichtfunctie en individueel meetparameteropschrift vanuit alle kijkhoeken worden uitgelezen.
De constructie van de A2G-500 is robuust en weerbestendig (IP65). De behuizing kan dankzij het klikbare deksel zonder gereedschap worden geopend. De afbeeldingen op het bijgesloten voorblad kunnen worden aangepast. De instrumenten kunnen dus optimaal in elk systeemontwerp worden geïntegreerd.