Модель A2G-500 используется для измерения перепада давления, манометрического давления и вакуума в воздухе, а также в неагрессивных и негорючих газах в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.
Пьезорезистивный измерительный элемент оснащен функцией температурной компенсации и отличается особой стабильностью в течение долгого срока. Он регистрирует даже самые незначительные перепады давления, обеспечивая тем самым высокую надежность и максимальную точность измерений. Измеренные значения предоставляются в виде аналоговых сигналов напряжения и тока, в цифровом виде через интерфейс RS-485 с использованием Modbus® RTU или через LoRaWAN®. Таким образом, интеграция в любую систему управления или непосредственно в облачные решения не представляет собой какой-либо сложности.
С релейными выходами прибор превращается в экономичный переключатель дифференциального давления или 2-точечный регулятор.
A2G-500 отличается свободно настраиваемыми диапазонами измерений. Возможна настройка прибора с помощью приложения WIKA и NFC, а также, в зависимости от версии, с помощью кнопок и светодиодов или кнопок и дисплея. Эффективная документация проекта возможна благодаря считыванию файла параметров прибора через NFC и смартфон. Благодаря 2-дюймовому цветному TFT-дисплею с функцией светофора и индивидуальной маркировкой параметров измерения возможно считывание показаний до четырех измеренных значений и двух состояний реле под любым углом обзора.
Конструкция A2G-500 прочная и устойчива к воздействию погодных условий (IP65). Корпус открывается без использования инструментов благодаря защелкивающейся крышке. Предоставляется возможность графического оформления титульного листа согласно требованиям заказчика. Таким образом возможна оптимальная интеграция приборов в любую систему.