Model A2G-500 służy do pomiaru ciśnienia różnicowego, ciśnienia względnego i podciśnienia w powietrzu, a także w nieagresywnych i niepalnych gazach w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Piezorezystancyjny element pomiarowy jest kompensowany temperaturowo i szczególnie stabilny w skali długoterminowej. Rejestruje nawet najmniejsze różnice ciśnień, zapewniając w ten sposób wysoką niezawodność i najwyższą dokładność pomiaru. Zmierzone wartości są dostępne jako analogowe sygnały napięciowe i prądowe, cyfrowo poprzez interfejs RS-485 z wykorzystaniem Modbus® RTU lub poprzez LoRaWAN®. Dzięki temu możliwa jest łatwa integracja z dowolnym systemem sterowania lub bezpośrednio z rozwiązaniami chmurowymi.
Dzięki wyjściom przekaźnikowym przyrząd staje się oszczędnym presostatem różnicowym lub kontrolerem 2-punktowym.
A2G-500 posiada dowolnie regulowane zakresy pomiarowe. Przyrząd można ustawić za pomocą aplikacji WIKA i NFC oraz, w zależności od wersji, za pomocą przycisków i diod LED lub przycisków i wyświetlacza. Wydajna dokumentacja projektu jest możliwa dzięki odczytowi pliku parametrów przyrządu za pośrednictwem NFC i smartfona. Wskazywanie czterech wartości pomiarowych i dwóch stanów przekaźnika można odczytać pod każdym kątem dzięki 2-calowemu kolorowemu wyświetlaczowi TFT z funkcją sygnalizacji świetlnej i zindywidualizowanymi oznaczeniami parametrów pomiarowych.
Konstrukcja A2G-500 jest solidna i odporna na warunki atmosferyczne (IP65). Obudowę można otworzyć bez użycia narzędzi dzięki zatrzaskowej pokrywie. Grafika wkładki pokrywy może być dostosowana do indywidualnych potrzeb. Dzięki temu przyrządy można optymalnie zintegrować z dowolnym projektem systemu.