Der Gehäuseschutz vom Typ 910.18 wird dem Manometer vor der Montage aufgestülpt.
Die äußere glatte Fläche ist durch Gummiwulste unterbrochen und die innere Fläche gerillt. Aufgrund der geöffneten Rückwand ist der Gehäuseschutz für Geräte mit radialem und rückseitigem Anschluss verwendbar, ohne Sicherheitsfunktionen einzuschänken.
Alle Vorgaben der Geräte nach EN 837 oder nach ISO 5171 bzw. ISO 7291 werden durch den Einsatz von Typ 910.18 weiterhin eingehalten.
Die Farbe des Gehäuseschutzes ist für Geräte nach ISO 5171 bzw. ISO 7291 in den Normen festgelegt.