カバーは、ゲージとレギュレータを組み立てる前に取り付けておく必要があります。
スタイル
内側と外側は剛性が向上されたゴム面により形成されています。開いた背部を有するタイヤ様の形状は、ゲージケースの後部にある圧力ベントの性能を保持し、ラジアルおよびバックエントリ圧力ゲージの両方に同じ様にご使用頂く事が出来ます。
呼び径
63mm、80mm、100mm
材質
ゴム製の化合物
色
青(酸素サービス用)
赤(アセチレンサービスおよび一般用途の場合)のみNS 63