La bonnette de protection modèle 910.18 est installée sur le manomètre avant le montage.
La surface extérieure lisse est séparée par des bourrelets en caoutchouc et la surface intérieure est rainurée. Grâce à l'arrière ouvert, la bonnette peut être utilisée pour des instruments avec des emplacements de connexion verticales et arrières sans compromettre les fonctions de sécurité.
Toutes les spécifications de l'instrument conformément à la norme EN 837 ou à la norme ISO 5171 ou ISO 7291 continuent d'être respectées avec l'utilisation du modèle 910.18.
La couleur de la bonnette pour les instruments conformes aux normes ISO 5171 ou ISO 7291 est définie dans les normes.