모델 910.18 케이스 프로텍터를 장착하기 전에 압력 게이지에 장착합니다.
매끄러운 외부 표면은 고무 비딩으로 분리되어 있고 내부 표면은 홈이 파여 있습니다. 개방형 뒷면 덕분에 케이스 프로텍터는 안전 기능에 영향을 주지 않고 방사형 및 후면 마운트 연결 위치가 있는 기기에 사용할 수 있습니다.
EN 837 또는 ISO 5171 또는 ISO 7291에 따른 모든 기기 사양은 모델 910.18을 사용해도 계속 충족됩니다.
ISO 5171 또는 ISO 7291에 따른 기기용 케이스 프로텍터의 색상은 표준에 정의되어 있습니다.