Osłona obudowy modelu 910.18 jest zakładana na manometr przed montażem.
Gładka powierzchnia zewnętrzna jest przełamana gumowymi wypustkami, a powierzchnia wewnętrzna jest rowkowana. Dzięki otwartemu tyłowi, osłona obudowy może być używana do przyrządów z promieniowymi i tylnymi miejscami podłączenia bez uszczerbku dla funkcji bezpieczeństwa.
Wszystkie specyfikacje przyrządów zgodne z normą EN 837 lub ISO 5171 lub ISO 7291 są nadal spełnione dzięki zastosowaniu modelu 910.18.
Kolor osłony obudowy dla instrumentów zgodnych z normami ISO 5171 lub ISO 7291 jest określony w tych normach.