Das hochwertige Feinmessmanometer Typ 342.11 ist speziell dafür konzipiert, die höchstmögliche Genauigkeit zu erreichen und für Vor-Ort-Kalibrieraufgaben geeignet. Mit einer Genauigkeitsklasse von bis zu 0,1 ist das Rohrfedermanometer zur Prüfung von Betriebsmanometern in Innenräumen geeignet.
Die optimale Ablesbarkeit des Geräts mit Nenngröße 250 mm [10"] wird durch Schneidenzeiger und Zifferblatt mit Feinteilung erreicht. Zusätzlich hilft die Spiegelskale, den Parallaxenfehler zu vermeiden. Die Sichtscheibe ist grün getönt, um Blendung zu vermeiden und somit die Ablesebedingungen zu verbessern. Das Gerät ist mit einer Nullpunkteinstellung des Zifferblatts ausgerüstet, die es dem Bediener erlaubt, auf Änderungen des atmosphärischen Luftdrucks und der Höhenlage zu reagieren. Eine Kompensation dieser Umgebungseinflüsse ermöglicht ein präzises Ablesen unter Laborbedingungen.
Sichere Lagerung und Einsatzbereitschaft sind durch einen Transportkoffer sichergestellt.
Mit dem QR-Code auf dem Zifferblatt sind gerätespezifische Informationen wie z. B. Seriennummer, Bestellnummer, Zeugnisse und weitere Produktdaten einfach und langfristig im Internet abrufbar.