Projeto
Conforme EN 837-1, incluindo caixa de transporte e certificado de teste de aceitação (lista individual dos pontos de calibração)
Tamanho nominal em mm
250
Classe de precisão
0,1: para faixas de escala < 0 ... 400 bar
0,25: para faixas de escala ≥ 0 ... 400 bar
Intervalos de escala
0 ... 1.0 bar to 0 ... 1,600 bar
ou todas as outras faixas equivalentes de vácuo ou pressão e vácuo combinadas
Meio de ajuste
≤ 25 bar: Gás
> 25 bares: Água
Limitação de pressão
Estável: valor da escala completa
Flutuante: 0,9 x valor da escala completa
Temperatura permitida
Ambiente: -20 °C … +60 °C
Médio: +100 °C máximo
Efeito de temperatura
Quando a temperatura do sistema de medição se desvia da temperatura de referência (+20 °C):
Máx. ±0,1 %/10 K do valor da escala completa
Proteção de entrada
IP54 de acordo com IEC/EN 60529