Wysokiej jakości manometr modelowy 342.11 został specjalnie zaprojektowany w celu osiągnięcia najwyższej możliwej dokładności i nadaje się do zadań kalibracyjnych wykonywanych na miejscu. Dzięki klasie dokładności do 0,1 manometr z rurką Bourdona nadaje się do testowania manometrów przemysłowych w pomieszczeniach.
Optymalną czytelność przyrządu o nominalnej wielkości 250 mm [10"] zapewnia wskazówka z ostrzem nożowym i tarcza z drobnymi podziałkami. Ponadto skala z lustrzanym paskiem pomaga uniknąć błędu paralaksy. Okienko jest przyciemnione na zielono, aby zapobiec oślepianiu i tym samym poprawić warunki odczytu. Przyrząd jest wyposażony w funkcję ustawiania punktu zerowego tarczy, która pozwala użytkownikowi reagować na zmiany ciśnienia atmosferycznego i wysokości. Kompensacja tych czynników środowiskowych umożliwia precyzyjne odczyty w warunkach laboratoryjnych.
Bezpieczne przechowywanie i gotowość do użycia zapewnia walizka transportowa.
Kod QR na tarczy pozwala na łatwe i długotrwałe pobieranie z Internetu informacji dotyczących konkretnego przyrządu, takich jak numer seryjny, numer zamówienia, certyfikaty i inne dane produktu.