クラス0.1、直径250、トランスポートケース及びテスト合格認証書付
デザイン
EN 837-1に準拠、輸送用ケースと受領テスト証明書(校正ポイントの個別リスト)が付属
呼び径
250
精度(クラス)
0.1
スケールレンジ
0 ... 1.0 ~ 0 ... 1,600 bar
もしくはほかの同等の負圧もしくは連成レンジ
調整用媒体
≤ 25 bar:気体
> 25 bar: 水
圧力制限
常圧: フルスケール
変動時: 0.9 x フルスケール
許容温度
周囲温度:-20..+60℃.
媒体温度:最大+100℃
温度影響
測定システムの温度が基準温度(+20℃)から逸脱した場合
最大:フルスケール値の±0.1%/ 10K
保護等級
IP54(IEC/EN 60529)