Malli
Standardin EN 837-1 mukaisesti, mukaan lukien kuljetussalkku ja hyväksymistestitodistus (kalibrointipisteiden yksilöllinen luettelo)
Nimelliskoko (mm)
250
Tarkkuusluokka
0.1: asteikkoalueilla < 0 ... 400 bar
0.25: asteikkoalueilla ≥ 0 .... 400 bar
Asteikot
0 ... 1,0 bar - 0 ... 1 600 bar
tai kaikki muut vastaavat tyhjiö- tai yhdistetyt paine- ja tyhjiöasteikot
Säätöaine
≤ 25 bar: Kaasu
> 25 bar: Vesi
Painerajat
Vakaa: täysi asteikkoarvo
Vaihteleva: 0,9 x täysi asteikkoarvo
Sallittu lämpötila-alue
Ympäristö: -20 °C ... +60 °C
Väliaine: maks. +100 °C
Lämpötilavaikutus
Kun mittausjärjestelmän lämpötila poikkeaa viitelämpötilasta (+20 °C):
maks. ±0,1 % / 10 K täydestä asteikkoarvosta
Kotelointiluokka
IP54 standardin IEC/EN 60529 mukaan