适用于塑料机械工业,弹簧式设计
TC47-AB卡口可调式热电偶温度计用于测量0 ... 400 °C [32 ... 752 °F]范围内的温度。它特别适用于需要将金属传感器头直接安装到钻孔内的应用,例如安装在机器部件中或直接安装到加工过程中,也适用于任何没有化学腐蚀性介质或磨损的应用。
该型号热电偶温度计采用管线式设计。这种设计的特点在于金属传感器端头为刚性结构,因此管线式设计不容许任何弯曲。在导管内,连接电缆几乎延伸到传感器端头。因此,管状电缆热电偶温度计只能在电缆规定的温度范围内使用。
TC47-AB型热电偶温度计具有不同直径,且浸入长度可手动调节,适用于各种易于触及的位置。正确安装时,可调节卡口帽可确保传感器头在钻孔中保持稳定的接触压力。该型号卡口可调式热电偶温度计只需要使用一个卡口转接头就能固定就位。