プラスチック機械工業用
固定部の調整可能な熱電対TC47-ACは、金属被覆熱電対が要求されるすべてのアプリケーションに適合するように設計された汎用温度センサーです。広範囲に渡る材質、接続ネジはそれぞれのアプリケーションに対して個別に選択することができます。様々な種類の径や予め定められた挿入長の柔軟性により、モデルTC47-AB熱電対は幅広い場所で使用できます。
調節可能なバヨネットキャップを使用することで、正しく設置されたときには、適切な力でセンサが先端に押し付けられるように設置できます。
調整可能なバヨネット、チューブおよびワイヤーは、バヨネットアダプター内に設置されています。これらは、ドリルで開けられた穴に直接挿入するように設置するアプリケーションに適しています。
温度センサは、必要に応じて特定のアプリケーションに合わせて変更することができます。